ファクトリーサプライ用品技術窓口

旭 耐熱セメント“Muffler Cement” 1018

旭 耐熱セメント“Muffler Cement”

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:2日目

【特長】・650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。・溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • 容量(g)
    453
  • JANコード
    4562281592644
  • 質量(g)
    475.000
  • トラスココード
    252-2326
  • 材質1
    ケイ酸塩系水性接着剤
  • 硬化時間
    12時間

ご注意

  • 非常に硬く硬化しますので接合部など脱着の必要な個所への使用はしないでください。

型番:

1018
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番容量(g)質量(g)
1018灰色453475.000

1018の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
容量(g)
453
JANコード
4562281592644
質量(g)
475.000
トラスココード
252-2326
材質1
ケイ酸塩系水性接着剤
硬化時間
12時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。
・溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃えず安全で金属、モルタル、レンガなどの材質に良く接着します。
・チューブから絞ってそのまま使用できるので便利です。
【用途】
・エキゾーストパイプ、マフラー、ボイラー、ストーブ、煙突、湯沸かし器の穴やひび割れに。
【材質】
・ケイ酸塩系水性接着剤

ご注意

  • 非常に硬く硬化しますので接合部など脱着の必要な個所への使用はしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

旭 耐熱セメント“Muffler Cement”の型番1018のページです。 型番1018に関する仕様情報を記載しております。
旭 耐熱セメント“Muffler Cement”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旭 耐熱セメント“Muffler Cement”
コンクリートリペア CR-20
112g セラミック接着補修耐熱パテ
カップセメント
防水セメント
アサヒペン カップセメント 200G 防水セメント
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリングエスコアサヒペンエスコアサヒペン
通常価格2,50056,87512,400610 -749 -638
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤-その他--
-その他--
容量(g)453-----
JANコード45622815926444562281592323----
質量(g)475.00020000.0----
よく一緒に購入される商品

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト