17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 “SBマルチグリーススプレー”

通常単価(税別)
736
税込単価
810
通常出荷日:2日目

【特長】・リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。・一般...

詳細を確認

型番:

279736
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

279736の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
チェーン / 軸受 / ピン / ギヤ / ヒンジ
JANコード
4906725279744
トラスココード
256-5288
使用温度範囲(℃)
-20~+200℃
容量(ml)
420
質量(g)
418.000
材質1
主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
黄褐色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
279736
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。
・一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。
・優れた潤滑性と防錆性があります。
・使いやすい可倒式ノズルを採用しています。
【用途】
・各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。
【材質】
・主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住鉱 “SBマルチグリーススプレー”の型番279736のページです。 型番279736に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 “SBマルチグリーススプレー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 “SBマルチグリーススプレー”
SBルーブ300 有色
スミドライBNスプレー
スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤
浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml
スミプレックスMOスプレー
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格7365043,5022,3307532,225
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類スプレースプレー-スプレースプレースプレー
主な用途チェーン / 軸受 / ピン / ギヤ / ヒンジボルト / ナット----
JANコード49067252797444906725531705490672514401149067255223074906725020216-
トラスココード256-5288161-5498338-2075444-3471759-7487335-1998
使用温度範囲(℃)-20~+200℃-10℃~+70℃≦+900---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト