ファクトリーサプライ用品技術窓口

Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” NB50

Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”

通常単価(税別)
1,021
税込単価
1,123
通常出荷日:2日目

【特長】・エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂ワックス
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード
    4979782049247
  • トラスココード
    256-0541
  • 淡黄色
  • 容量(ml)
    480
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル

ご注意

  • 使用後はノズルのつまりを防止するため、容器を逆さにして2~3秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。

型番:

NB50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番容量(ml)質量(g)
NB50淡黄色480500.000

NB50の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4979782049247
トラスココード
256-0541
淡黄色
容量(ml)
480
質量(g)
500.000
材質1
主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021
( 1,123 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
【用途】
・エアコン室外機アルミフィン保護用。
【材質】
・主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル

ご注意

  • 使用後はノズルのつまりを防止するため、容器を逆さにして2~3秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”の型番NB50のページです。 型番NB50に関する仕様情報を記載しております。
Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
シルバーミニ
Agイレーサー 60ml
Linda アルパス 355ml×24/CS
スライム洗浄剤 エコクリーン
Linda イレーサープロ 480ml×10/CS
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格1,0211,4231,3521,24211,5312,009
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ樹脂ワックスクリーナークリーナー-洗剤-
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用-住居用-
JANコード497978204924749797820352264979782047854-4979782022011-
トラスココード256-0541118-4002206-5343-828-3007-
淡黄色白色ムース状無色~乳白色-無色透明-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト