17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミジャッキ1.5T

通常単価(税別)
47,618
税込単価
52,380
通常出荷日:1日目
  • ストローク (mm)
    415
  • JANコード
    7314150460946
  • トラスココード
    324-8017
  • 許容荷重(t)
    1.5
  • 高さ(mm)
    1060
  • 全長(mm)
    542
  • 揚力kN(t)
    15
  • 質量(g)
    12800.0
  • 幅(mm)
    218

型番:

BH1A1500A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH1A1500Aの仕様・寸法情報

ストローク(mm)
415
JANコード
7314150460946
トラスココード
324-8017
許容荷重(t)
1.5
高さ(mm)
1060
全長(mm)
542
揚力kN(t)
15
質量(g)
12800.0
幅(mm)
218
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH1A1500A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,618
( 52,380 )
1日目

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミジャッキ1.5Tの型番BH1A1500Aのページです。 型番BH1A1500Aに関する仕様情報を記載しております。
アルミジャッキ1.5Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミジャッキ1.5T
ロング式油圧ジャッキ
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ
三段式油圧ジャッキ
標準オイルジャッキ
2段式油圧ジャッキ(超低床式)
メーカーバーコマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格47,61875,55424,174 -57,053500,69966,136
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
ストローク(mm)41548026015014560
JANコード7314150460946-----
トラスココード324-8017-----
許容荷重(t)1.5-----
高さ(mm)1060-----

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト