ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS サーキュレーターマカロン型(左右首振りタイプ)

  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    50/44
  • ハネ径(cm)
    18
  • JANコード
    4967576470292
  • トラスココード
    256-9599
  • 質量(g)
    2100.0
  • 風量調節
    3段階
  • 標準消費電力料金(50/60Hz)
    1.35/1.19円/h
  • ホワイト
  • 電源コード長さ(m)
    1.4
  • 奥行(mm)
    191
  • 高さ(mm)
    311
  • 幅(mm)
    290
  • 首振り
    下約20~上約90°(手動)、左右約65°(自動)

型番:

PCF-MKC18-W
解除
    数量:

    製品仕様

    型番消費電力(W)(50/60Hz)ハネ径(cm)質量(g)
    PCF-MKC18-W50/44182100.0

    PCF-MKC18-Wの仕様・寸法情報

    電源(V)
    100
    消費電力(W)(50/60Hz)
    50/44
    ハネ径(cm)
    18
    JANコード
    4967576470292
    トラスココード
    256-9599
    質量(g)
    2100.0
    風量調節
    3段階
    標準消費電力料金(50/60Hz)
    1.35/1.19円/h
    ホワイト
    電源コード長さ(m)
    1.4
    奥行(mm)
    191
    高さ(mm)
    311
    幅(mm)
    290
    首振り
    下約20~上約90°(手動)、左右約65°(自動)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PCF-MKC18-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,356
    ( 6,992 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扇風機よりもパワフル送風で強い風が遠くまで届くサーキュレータです。
    ・ガードのすきまが小さくなったので、指がはいりにくく、より安全に使用できます。
    ・自動で左右に首を振る首振り機能付きです。
    ・就寝時も安心、切タイマー付(1・2・4時間)で自動で止まります。
    【用途】
    ・室内の空調循環に。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS サーキュレーターマカロン型(左右首振りタイプ)の型番PCF-MKC18-Wのページです。 型番PCF-MKC18-Wに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS サーキュレーターマカロン型(左右首振りタイプ)のレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    小さい部屋に
    3
    満足度:3.0
    中、強のモードで使用すると音が気になります 弱モードだとかなり静かです。 回転モードにすると回転の際の音もするので寝室に...もっと読む
    0人が参考にしています。
    部屋の換気・循環用として
    5
    満足度:5.0
    エアコンと併用して使用しましたが問題ありません。 部屋の空気がしっかりと循環するので、エコだと思われます。 形もかわいい...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS サーキュレーターマカロン型(左右首振りタイプ)
    サーキュレーター
    サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
    サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り ACタイプ
    DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節
    ACボール型サーキュレーター ホワイト 3段階風量調節
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格6,3568,3544,72313,385 -10,0848,897
    通常出荷日1日目4日目2日目1日目2日目2日目
    電源(V)100100100100--
    消費電力(W)(50/60Hz)50/4440/3818/1638/36--
    ハネ径(cm)18151815--
    JANコード496757647029249675765411834967576470346-49675767409064967576740920
    トラスココード256-9599363-2467208-4977-699-5057699-5058
    よく一緒に購入される商品

    サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました