17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)

通常単価(税別)
11,13413,559特別価格
税込単価
12,24714,915特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています・軽量・コンパクトボディです・緊急連絡...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番アンテナ長奥行(mm)高さ(mm)
SRS210A95mm2280ブラック

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • アンテナ長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

アンテナ長

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
95
4909959175639
256-4172
1個
35
4909959175677
256-4171
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,134
( 12,247 )
2日目
13,55913,093
( 14,402 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています
・軽量・コンパクトボディです
・緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています
・単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です
【用途】
・構内連絡に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)
ハイパワーデジタルトランシーバー Bluetooth内蔵 5W(簡易登録申請タイプ)
ハイパワーデジタルトランシーバー 5W(簡易登録申請タイプ)
特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル)Bluetooth搭載タイプ
特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)
特定小電力トランシーバー(Bluetooth対応モデル)
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格11,134-45,40444,30134,73066,78316,733
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ特定小電力トランシーバーデジタル無線機デジタル無線機特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー
通話距離100~200m(市街地)、約1km(郊外)約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)100~200m(市街地)、約1km(郊外)約100m(市街地)、約200m(郊外)100~200m(市街地)、約1km(郊外)
奥行(mm)2229.429.4212422
高さ(mm)8091.591.5807880
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト