17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDペンライト Dシリーズ

通常単価(税別)
1,1762,562
税込単価
1,2942,818
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・胸・肩ポケットで携帯するスポット照明のペンライトです・ハイ・ローの2モード切替プッシュスイッ...

詳細を確認

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 使用電池

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

電源詳細

JANコード

トラスココード

外径(mm)

全長(mm)

明るさ(lm)

質量(g)

使用電池

最小発注数量
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
4975364266156
239-4577
25
105
120
53
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
1個
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
4975364266132
239-4581
28.5
156
280
74
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,176
( 1,294 )
4日目
2,562
( 2,818 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胸・肩ポケットで携帯するスポット照明のペンライトです
・ハイ・ローの2モード切替プッシュスイッチタイプです
・現場で便利な2段階テールスイッチです
・移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチです
・電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付きです
【用途】
・現場作業用に
【材質】
・本体:アルミ、シリコン、ABS、PC

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDペンライト Dシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
携帯用
5
満足度:5.0
小型ですが、明るく照らしてくれます。携帯用に使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDペンライト Dシリーズ
アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ
ミスミ LEDペンライト 140lm
アルミLEDペンライト 90度旋回
LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104
Mini LEDライト LED-YK3
メーカーTJMデザインタジマツールトラスコ中山ミスミGROZGENTOSオーム電機(ライト)
通常価格1,176-3,4631,620 -4,432998 -852
通常出荷日2日目〜4日目在庫品1日目4日目1日目〜5日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ペンタイプストラップタイプペンタイプペンタイプペンタイプキーホルダタイプ
特殊用途防雨防滴防水-防滴防滴
最大点灯時間(h)8151581216
電源乾電池単3乾電池単4乾電池単4乾電池単4乾電池単4乾電池単4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト