17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ フック用蛍光ステッカー 【10個入り】

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目

【特長】・各種墜落制止用器具のフックに使用出来ます。・蛍光材を使用しており、離れた場所からの視認性が抜...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • オレンジ
  • 縦×横 (mm)
    171×116
  • トラスココード
    207-0908
  • JANコード
    4546721009527
  • 質量(g)
    7.000
  • 材質1
    PVC
  • 蛍光オレンジ

型番:

5707-KR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

5707-KRの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
オレンジ
縦×横(mm)
171×116
トラスココード
207-0908
JANコード
4546721009527
質量(g)
7.000
材質1
PVC
蛍光オレンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5707-KR
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種墜落制止用器具のフックに使用出来ます。
・蛍光材を使用しており、離れた場所からの視認性が抜群です。
・タイプ1、タイプ2の区別が手元でできます。
【材質】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ フック用蛍光ステッカー の型番5707-KRのページです。 型番5707-KRに関する仕様情報を記載しております。
タニザワ フック用蛍光ステッカー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニザワ フック用蛍光ステッカー 
全ねじキャッチャー(3分用)
全ねじキャッチャー(3分・4分兼用)
ワンダリング
タニザワ フルハーネス用肩パット
安全帯フック用蛍光ステッカー
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所つくし工房
通常価格5007,68011,0455,1563,960229
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ベルト関連用品仮設器材仮設器材ベルト関連用品-安全帯用識別シール
オレンジ-----
縦×横(mm)171×116-----
トラスココード207-0908398-5776352-9932468-7958--
JANコード4546721009527454672120033745467212003204546721006946--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト