ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | JANコード | 質量(g) | トラスココード | 色 |
|---|---|---|---|---|
| AU203-001-17 | 4589661820852 | 135.000 | 256-2091 | 黒 |
【特長】
・浸透性のあるダンボール、クラフト袋等の紙製品、木材、布などの印字に適したインクです。
【用途】
・U2スマート用


水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックル

水本機械製作所
固定スナップ Bタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):156円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,870円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円