17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドウイン アセトール PASWBXZN

ゴールドウイン アセトール【100個入り】

通常単価(税別)
7,640
税込単価
8,404
通常出荷日:1日目

【特長】・高吸水繊維が額の汗を吸収します。・それにより汗によるべたつきや不快感を解消し、快適な作業性を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • JANコード
    4550207898031
  • トラスココード
    354-8463
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    表層:ポリエチレン
  • 長さ(mm)
    270
  • 幅(mm)
    38
  • 材質2
    中層:吸水繊維、パルプ、ポリオレフィン
  • ホワイト

型番:

PASWBXZN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

PASWBXZNの仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
JANコード
4550207898031
トラスココード
354-8463
質量(g)
320.000
材質1
表層:ポリエチレン
長さ(mm)
270
幅(mm)
38
材質2
中層:吸水繊維、パルプ、ポリオレフィン
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PASWBXZN
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,640
( 8,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高吸水繊維が額の汗を吸収します。
・それにより汗によるべたつきや不快感を解消し、快適な作業性をキープします。
【材質】
・表層:ポリエチレン
・中層:吸水繊維、パルプ、ポリオレフィン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴールドウイン アセトールの型番PASWBXZNのページです。 型番PASWBXZNに関する仕様情報を記載しております。
ゴールドウイン アセトールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドウイン アセトール
空気が抜けやすい窓飾りシート
スコッチティント NANO40S シートタイプ
窓飾りシートGLCタイプ
窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S
低反射フィルム
メーカーゴールドウイン明和グラビアスリーエムジャパン明和グラビア新和興業中川ケミカル
通常価格7,6403,1042,859 -1,766 -12,458 -11,700
通常出荷日1日目7日目1日目1日目〜4日目〜10日目
商品タイプ頭周り用品-フィルムその他フィルム-
JANコード4550207898031-----
トラスココード354-8463-----
質量(g)320.000-----
材質1表層:ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト