17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ 折りたたみ式作業台“ZERO STEP”

通常単価(税別)
16,00917,465
税込単価
17,61019,212
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量で持ち運び易い折りたたみ式作業台です。・昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっていま...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    470×300
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番最大使用質量天板高さ質量(g)収納時全長(m)
WD-50B100Kg0.5m4200.00.77
WD-75B100Kg0.75m5200.01.02

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

  • 収納時全長(m)

  • 段数(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

収納時全長(m)

段数(段)

最小発注数量
0.5
4968757009041
258-5302
4200
770×590×150
0.77
2
1個
0.75
4968757009058
258-5303
5200.0
1020×640×150
1.02
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,009
( 17,610 )
2日目
17,465
( 19,212 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で持ち運び易い折りたたみ式作業台です。
・昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。
・天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。
【用途】
・オフィス・店舗などの作業に。
【材質】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハセガワ 折りたたみ式作業台“ZERO STEP”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハセガワ 折りたたみ式作業台“ZERO STEP”
ハセガワ 折り畳み式作業台
折りたたみ式 大型作業台アルバー
ハセガワ 天板幅広上枠付きアルミ踏台
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
強力型 踏台シルバー
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格16,009-33,839 -196,45816,093 -179,1869,800 -
通常出荷日2日目4日目60日目2日目4日目1日目
最大使用質量(kg)100-100---
材質1アルミ合金-主要部:アルミ合金---
天板寸法(mm)470×300-2510×500---
よく一緒に購入される商品

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト