ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アルインコ 手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg |
|
長谷川工業 天板幅広上枠付きアルミ踏台 SREW型 |
|
長谷川工業 専用脚立 天板幅広強力タイプ |




| 型番 | 最大使用質量 | 天板高さ | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| SRA-11A | 100Kg | 1.07m | 5200.0 |
| SRA-5A | 100Kg | 0.51m | 3500.0 |
| SRA-8A | 100Kg | 0.79m | 4400.0 |
【特長】
・天板幅広タイプに上枠が付いて更に安心、しかもフラットに折り畳めて収納性も優れた踏台です。
【用途】
・室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
【材質】
・主要部:アルミ合金

長谷川工業
EFA エコシリーズ アルミ製踏台

ピカコーポレイション
上わく付き踏台 MFT

エスコ
踏台(手すり付き)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

トラスコ中山
連結式アルミステップ(凸板タイプ)
0通常価格(税別):31,216円~

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,548円~

トラスコ中山
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)
4通常価格(税別):38,007円

ナカオ
楽駝ミニ 滑り止め付踏み台
0通常価格(税別):31,746円~

トラスコ中山
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)
0通常価格(税別):22,249円

アルインコ
CSBC-266S 作業台
0通常価格(税別):35,647円

アズワン
クリーンルーム用踏み台(オールステンレス製)
0通常価格(税別):60,500円~

トラスコ中山
アルミ製作業用踏台 階段両手すり付タイプ
0通常価格(税別):137,340円~