17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤 B-200Z 4L 2385

プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤 B-200Z 4L

通常単価(税別)
27,536
税込単価
30,290
通常出荷日:4日目

【特長】・強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。・難削材の低速...

詳細を確認
  • 種類
    潤滑油
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    200
  • 黄色
  • JANコード
    4562281592927
  • 質量(g)
    4200.0
  • トラスココード
    324-7056
  • 材質1
    主成分:精製鉱油

型番:

2385
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
2385黄色4562281592927324-70564200.0

2385の仕様・寸法情報

種類
潤滑油
動粘度@40℃(m㎡/s)
200
黄色
JANコード
4562281592927
質量(g)
4200.0
トラスココード
324-7056
材質1
主成分:精製鉱油
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2385
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,536
( 30,290 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。
・難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。
【材質】
・主成分:精製鉱油

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤 B-200Z 4Lの型番2385のページです。 型番2385に関する仕様情報を記載しております。
プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤 B-200Z 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤 B-200Z 4L
ジャッキ用オイル 250mL
真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ
真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ
オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100
ハイサーム
メーカー旭エンジニアリングアズワンアズワンアズワンアズワンJXエネルギー
通常価格27,5363,3414,000 -4,000 -13,43215,571
通常出荷日4日目1日目10日目〜1日目1日目7日目
種類潤滑油-その他その他その他熱媒体油
動粘度@40℃(m㎡/s)200-----
黄色-----
JANコード4562281592927-----
質量(g)4200.0-----

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト