17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルビロン ウレタン系接着剤“ポリネート977H” 2PN977H-015

ルビロン ウレタン系接着剤“ポリネート977H”

通常単価(税別)
36,353
税込単価
39,988
通常出荷日:4日目

【特長】・可塑剤の影響を受けにくいので接着が難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。・可とう性があり、耐...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4562469520506
  • 質量(g)
    16000.0
  • トラスココード
    260-1064
  • 材質1
    ウレタン樹脂系
  • 色詳細
    微黄色透明
  • 容量(kg)
    15
  • 可使時間(分)
    2
  • 使用温度範囲(℃)
    5~35
  • 長さ(mm)
    238
  • 粘度(mPa・s)
    2000~4000
  • 幅(mm)
    238

型番:

2PN977H-015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番容量(kg)可使時間(分)使用温度範囲(℃)
2PN977H-015微黄色透明1525~35

2PN977H-015の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4562469520506
質量(g)
16000.0
トラスココード
260-1064
材質1
ウレタン樹脂系
色詳細
微黄色透明
容量(kg)
15
可使時間(分)
2
使用温度範囲(℃)
5~35
長さ(mm)
238
粘度(mPa・s)
2000~4000
幅(mm)
238
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2PN977H-015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,353
( 39,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可塑剤の影響を受けにくいので接着が難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。
・可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。
・ノントルエンタイプの一液湿気硬化形ウレタン接着剤です。
【用途】
・各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等接着に。 
・使用方法:1.接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かしてから使用して下さい。
・2.接着する面に薄く均一に塗り、1分程度分乾かしてから張付けて圧締して下さい。
【材質】
・ウレタン樹脂系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルビロン ウレタン系接着剤“ポリネート977H”の型番2PN977H-015のページです。 型番2PN977H-015に関する仕様情報を記載しております。
ルビロン ウレタン系接着剤“ポリネート977H”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルビロン ウレタン系接着剤“ポリネート977H”
アクリル系構造接着剤
無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ
瞬間接着剤
接着剤トクダイ
接着剤ダイ
メーカートーヨーポリマーエスコ日本デコラックススリーボンド鐘工業鐘工業
通常価格36,35325,6004,9291,613 -630187
通常出荷日4日目2日目5日目18日目9日目1日目
商品種類接着剤1液タイプその他接着剤----
その他グリーン-透明--
JANコード4562469520506-----
質量(g)16000.0-----
トラスココード260-1064-----

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト