17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 一定流量型PAPR“アルゴ”用送気管 送気管

通常単価(税別)
5,610
税込単価
6,171
通常出荷日:1日目

【特長】・電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 送気管です。【用途】・溶接作業、グライン...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    MH-40G-1、MH-40GW-1
  • JANコード
    4959382203089
  • トラスココード
    208-3328
  • 質量(g)
    189.000
  • 性能区分
    大風量形

ご注意

  • 本製品を使用する場合は、別売りのフェイスシールド、ファンユニット、フィルターが必要となります。

型番:

BH-M3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH-M3の仕様・寸法情報

その他
オプション
適合機種
MH-40G-1、MH-40GW-1
JANコード
4959382203089
トラスココード
208-3328
質量(g)
189.000
性能区分
大風量形

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH-M3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,610
( 6,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 送気管です。
【用途】
・溶接作業、グラインダー作業など。

ご注意

  • 本製品を使用する場合は、別売りのフェイスシールド、ファンユニット、フィルターが必要となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 一定流量型PAPR“アルゴ”用送気管 送気管の型番BH-M3のページです。 型番BH-M3に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 一定流量型PAPR“アルゴ”用送気管 送気管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 一定流量型PAPR“アルゴ”用送気管 送気管
外付けフィルタ SB
FTフィルタ
シゲマツ BA-L2SUK用充電器
シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器
シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格5,6101,3631,68721,82210,50119,678
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプション-オプションオプション-
適合機種MH-40G-1、MH-40GW-1吸収缶CA-104N2/OV用T2、X2フィルタを2個使用するマスクSyx099、Sy185、Sy20、Sy11F、Sy11Sy28RSy185、Sy11F、Sy11
JANコード495938220308949593820261764959382520117495938204170449593820416504959382035826
トラスココード208-3328225-5402402-3659836-3458836-3461836-3457
質量(g)189.0002025250.000169.00095

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト