17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアー封函機 TAX-18A

通常単価(税別)
85,115
税込単価
93,627
通常出荷日:1日目

【特長】・高性能でスピーディな作業性を実現します・エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステープラー
  • 高さ (mm)
    200
  • 適合ステープル
    TB-18
  • 幅 (mm)
    102
  • JANコード
    4985680100157
  • トラスココード
    268-4270
  • 全長(mm)
    400
  • 質量(g)
    2550.000

型番:

TAX-18A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAX-18Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ステープラー
高さ(mm)
200
適合ステープル
TB-18
幅(mm)
102
JANコード
4985680100157
トラスココード
268-4270
全長(mm)
400
質量(g)
2550.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAX-18A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,115
( 93,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能でスピーディな作業性を実現します
・エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます
・固いダンボールや大量の封函作業に有効です
・15mm⇔18mm用に切り替えが可能です
【用途】
・ダンボール封函に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー封函機 TAX-18Aの型番TAX-18Aのページです。 型番TAX-18Aに関する仕様情報を記載しております。
エアー封函機 TAX-18Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー封函機 TAX-18A
コイル封函機
コイル封函機 TCXシリーズ
封函針
全自動製函機 ワークメイト23G
封緘機
メーカー立川ピン製作所立川ピン製作所立川ピン製作所立川ピン製作所積水化学工業積水樹脂
通常価格85,11577,77991,01512,7509,698,85812,695 -
通常出荷日1日目5日目1日目2日目1日目10日目
商品タイプステープラーステープラーステープラーステープル針封かん機封かん機
高さ(mm)200208200---
適合ステープルTB-18-----
幅(mm)102110102---
JANコード4985680100157--4985680104087--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト