ファクトリーサプライ用品技術窓口

123 ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様 SBH-1ZN-B

123 ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様

通常単価(税別)
19,051
税込単価
20,956
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性の高いドブメッキ仕上です。・看板の角度を調節(15°毎)できます。・路肩を有効に活用で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド用パーツ
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    775
  • 幅(mm)
    360
  • JANコード
    4990870686038
  • 質量(g)
    7000.0
  • トラスココード
    251-4667
  • 材質1
    スチール/ドブメッキ

ご注意

  • 必ず取扱説明書をお読みください。
  • 適用ブロー枠(適用ブロー枠寸法図参照)以外は取り付けできません。
  • 旧型のピン穴プレートの無い本体または、ピンの無いTバーと組み替えて使用することはできません。

型番:

SBH-1ZN-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番奥行(mm)高さ(mm)幅(mm)JANコード質量(g)
SBH-1ZN-B16077536049908706860387000.0

SBH-1ZN-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド用パーツ
奥行(mm)
160
高さ(mm)
775
幅(mm)
360
JANコード
4990870686038
質量(g)
7000.0
トラスココード
251-4667
材質1
スチール/ドブメッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBH-1ZN-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,051
( 20,956 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いドブメッキ仕上です。
・看板の角度を調節(15°毎)できます。
・路肩を有効に活用できます。
・清掃や除雪の邪魔になりません。
・曲支柱にも取り付けられます。
【用途】
・ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具として。
【材質】
・スチール/ドブメッキ

ご注意

  • 必ず取扱説明書をお読みください。
  • 適用ブロー枠(適用ブロー枠寸法図参照)以外は取り付けできません。
  • 旧型のピン穴プレートの無い本体または、ピンの無いTバーと組み替えて使用することはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

123 ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様の型番SBH-1ZN-Bのページです。 型番SBH-1ZN-Bに関する仕様情報を記載しております。
123 ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
123 ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)
グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用
フロアサインスタンド フロアサイン-200
アルミ枠(サインキーパー付)
メーカー伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所グリーンクロス日本緑十字社グリーンクロス
通常価格19,0519,2007,4275,800 -4,06112,415
通常出荷日4日目4日目4日目7日目4日目2日目
商品タイプ表示スタンド用パーツ--表示スタンド用パーツ表示スタンド表示スタンド
奥行(mm)160103103---
高さ(mm)775460460---
幅(mm)360360360---
JANコード499087068603849908706240544990870620445---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト