17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン

通常単価(税別)
128,706198,725特別価格
税込単価
141,577218,598特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です・貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    冷風機
  • 電源(V)
    100
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    羽根:PP樹脂

ご注意

  • 使用後は必ず水を抜いてください。
  • タンクの水を放置すると水にカビが発生し、異臭の原因となります。
  • 閉め切った狭い場所では水が気化しづらいため風が冷たくなりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

消費電力(kW)(50/60Hz)

冷房能力(kW)(50/60Hz)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
50Hz:弱0.099/中0.122/強0.159、60Hz:弱0.103/中0.133/強0.186
6.8/7.2
4937305059067
257-1444
18500.0
1個
50Hz:弱0.187/中0.208/強0.241、60Hz:弱0.207/中0.232/強0.278
12.5/13.1
4937305060315
257-1443
32000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,70694,663
( 104,129 )
2日目
198,725122,891
( 135,180 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です
・貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します
・水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています
・フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です
・背面から熱風は出ません
【用途】
・畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などに
【材質】
・本体:ABS樹脂
・羽根:PP樹脂

ご注意

  • 使用後は必ず水を抜いてください。
  • タンクの水を放置すると水にカビが発生し、異臭の原因となります。
  • 閉め切った狭い場所では水が気化しづらいため風が冷たくなりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化式送風機(冷風・加湿)オゾーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ
静岡 気化式冷風機 
冷風機移動オアシス
AC100V/700W/40畳除湿機
気化式冷風機用オプション フィルター
メーカー日動工業日動工業静岡製機SANWA(三和式ベンチレーター)エスコ静岡製機
通常価格128,706-170,036667,639638,192107,2802,077 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目15日目〜1日目1日目
商品タイプ冷風機冷風機冷風機冷風機その他その他
電源(V)100100200100100-
周波数(Hz)50/6050/60----
材質1本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂----
材質2羽根:PP樹脂羽根:PP樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト