17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TONBO ストロングタブ ひも付き

通常単価(税別)
1,2421,857
税込単価
1,3662,043
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・深さがあるのでたっぷりと入ります。・農作物などの洗浄のほかさまざまな用途でお使いいただけます...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番材質間口奥行高さ容量
02202ポリプロピレン(PP)500mm495mm355mm45l
02203ポリプロピレン(PP)430mm425mm340mm30l

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(l)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 外形寸法(mm)外径×高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

トラスココード

JANコード

外形寸法(mm)外径×高さ

質量

(g)

最小発注数量
500
495
355
45
257-1522
4973221022020
500x355
1280.0
1個
430
425
340
30
257-1523
4973221022037
430x340
1020.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,857
( 2,043 )
1日目
1,242
( 1,366 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さがあるのでたっぷりと入ります。
・農作物などの洗浄のほかさまざまな用途でお使いいただけます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TONBO ストロングタブ ひも付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONBO ストロングタブ ひも付き
みそ容器
アシスト洗桶 ブルー
KCドラム(蓋付)密閉角型容器60L
角槽 RL型
大型食品用容器“サンコータル"
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成スイコーダイライト三甲
通常価格1,242-2,122773 -12,97499,097 -6,344 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜4日目8日目1日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
材質1ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---
モスグリーンブラウン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト