ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リンレイテープ 4ケ国語表示われもの注意テープ “285AT”

リンレイテープ 4ケ国語表示われもの注意テープ “285AT” 285AT-WAREMONOCHUI
通常単価(税別)
502
税込単価
552
通常出荷日:2日目

【特長】・日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応テープです。・コンパクト化したデザインでケアマーク...

詳細を確認

型番:

285AT-WAREMONOCHUI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

285AT-WAREMONOCHUIの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
30
表示内容
われもの注意
幅(mm)
50
JANコード
4951107028168
質量(g)
220.000
トラスココード
251-1207
材質1
基材:晒しクラフト紙
材質2
粘着剤:合成ゴム系

型番リスト

表示件数
型番
285AT-WAREMONOCHUI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502
( 552 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応テープです。
・コンパクト化したデザインでケアマーク入りながらラベルとして約222枚使用可能です。
・環境に優しい強粘着の無溶剤粘着剤を使用しています。
【用途】
・流通・小包・引越し時の荷姿を表示用。
【材質】
・基材:晒しクラフト紙
・粘着剤:合成ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンレイテープ 4ケ国語表示われもの注意テープ “285AT”の型番285AT-WAREMONOCHUIのページです。 型番285AT-WAREMONOCHUIに関する仕様情報を記載しております。
リンレイテープ 4ケ国語表示われもの注意テープ “285AT”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンレイテープ 4ケ国語表示われもの注意テープ “285AT”
パイオラン 標示テープ H-06シリーズ・TT-06-YB
注意喚起 表示テープ SPEED TAPE(R) 交換用テープ
トラバリケードテープ (2ヶ国語標示)
TRUSCO トラ表示テープ
60mmx50m バリケードテープ(4カ国語)
メーカーリンレイテープダイヤテックスNOVAP日本緑十字社トラスコ中山エスコ
通常価格502340 -1,502 -2,954413 -1,210 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目6日目1日目1日目
厚さ(mm)0.14-----
-----
長さ(m)30-----
表示内容われもの注意-----
幅(mm)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト