17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケンウッド 特定小電力トランシーバー ブラック

ケンウッド 特定小電力トランシーバー ブラック

通常単価(税別)
19,285
税込単価
21,214
通常出荷日:1日目

【特長】・過酷な現場での使用に耐えうるトップクラスの防塵・防水性能を搭載しています。・コンパクトでオプ...

詳細を確認
  • ブラック
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    79.9
  • 幅(mm)
    47
  • 質量(g)
    120
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番アンテナ長JANコードトラスココード
UBZ-M51LEB185mm4975514062720271-1313
UBZ-M51SEB75mm4975514062737271-1314

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • アンテナ長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

アンテナ長

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
185
4975514062720
271-1313
1個
75
4975514062737
271-1314
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,285
( 21,214 )
1日目
19,285
( 21,214 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な現場での使用に耐えうるトップクラスの防塵・防水性能を搭載しています。
・コンパクトでオプション装着時も扱いやすい単3電池1本駆動のトランシーバーです。
・水を使う厨房や野外業務の駐車場・警備にも安心です。
・飛びを重視したロングアンテナタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケンウッド 特定小電力トランシーバー ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケンウッド 特定小電力トランシーバー ブラック
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)
ハイパワーデジタルトランシーバー TPZ-D563
ケンウッド 特定小電力トランシーバー
デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ
メーカーケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッド
通常価格19,28512,11745,17350,826 -17,17982,295 -
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目1日目
ブラックブラックブラックブラック-ブラック
奥行(mm)222628.428.422-
高さ(mm)79.9103.9929279.994
幅(mm)4755.556564754
質量(g)120170.000247.000247.000120-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト