ファクトリーサプライ用品技術窓口

U字シリコン 内寸:1.0×10mm 長さ:1m SU010100-L1

U字シリコン 内寸:1.0×10mm 長さ:1m

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:7日目

非塗装部への塗料の付着を防ぐマスキング材です。エッジ部のマスキングに最適な形状です。【特長】・特殊構造...

詳細を確認

ご注意

  • 成型品のため、寸法にある程度の誤差があります。

型番:

SU010100-L1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

各部の寸法

型番長さ(m)A(mm)B(mm)H(mm)
SU010100-L111.0310

SU010100-L1の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスキング用品
半透明
その他
オプション
トラスココード
223-0225
JANコード
4549702419162
長さ(m)
1
A(mm)
1.0
B(mm)
3
H(mm)
10
材質
シリコン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SU010100-L1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
7日目

詳細情報

基本情報

非塗装部への塗料の付着を防ぐマスキング材です。
エッジ部のマスキングに最適な形状です。
【特長】
・特殊構造により見切り部に塗料が過剰に付着するのを防ぎます。
【仕様】
・材質:シリコン
・耐熱温度:220℃

ご注意

  • 成型品のため、寸法にある程度の誤差があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

U字シリコン 内寸:1.0×10mm 長さ:1mの型番SU010100-L1のページです。 型番SU010100-L1に関する仕様情報を記載しております。
U字シリコン 内寸:1.0×10mm 長さ:1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字シリコン 内寸:1.0×10mm 長さ:1m
円柱プラグ 大径用 シリコン GBH40X10-P
円柱プラグ 大径用 シリコン GBH45X10-P
マスキングツール(1個入)
建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー
No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所トラスコ中山カモ井加工紙
通常価格1,3004405293,000440 -59,303 -
通常出荷日7日目4日目4日目7日目1日目4日目
商品タイプマスキング用品マスキング用品マスキング用品---
半透明-----
その他オプションオプションオプション---
トラスココード223-0225223-0055221-2742---
JANコード454970241916245497023829614549702382985---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト