ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マスキングツール(1個入)

マスキングツール(1個入) PUSHER1
通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:7日目

【特長】・ マスキングパーツを穴に挿入するためのツールです。

型番:

PUSHER1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PUSHER1の仕様・寸法情報

JANコード
4549702390249
トラスココード
223-2590

型番リスト

表示件数
型番
PUSHER1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ マスキングパーツを穴に挿入するためのツールです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マスキングツール(1個入)の型番PUSHER1のページです。 型番PUSHER1に関する仕様情報を記載しております。
マスキングツール(1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングツール(1個入)
U字シリコン 内寸:1.0×10mm 長さ:1m
円柱プラグ 大径用 シリコン GBH40X10-P
円柱プラグ 大径用 シリコン GBH45X10-P
塗装用マスキングテープ 白 1巻入
カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所ハンディ・クラウンカモ井加工紙
通常価格3,0001,30044052996 -427 -
通常出荷日7日目7日目4日目4日目3日目1日目
JANコード4549702390249-----
トラスココード223-2590-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト