17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エリエール “プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらかプラス” 823354

エリエール “プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらかプラス”【24個入り】

通常単価(税別)
10,3498,779
税込単価
11,3849,657
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・ドットエンボス採用で吸収力アップ。・パルプ繊維の結合を調整することで、さらにやわらかく。・拭...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • ホワイト
  • トラスココード
    250-4192
  • JANコード
    4902011823547
  • 質量(g)
    9800.0
  • 材質1
    パルプ100%
  • ケース入数
    50枚×24パック
  • シートサイズ(mm)
    400×315

型番:

823354
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

製品仕様

型番質量(g)シートサイズ(mm)
823354ホワイト9800.0400×315

823354の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
シート
ホワイト
トラスココード
250-4192
JANコード
4902011823547
質量(g)
9800.0
材質1
パルプ100%
ケース入数
50枚×24パック
シートサイズ(mm)
400×315
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
823354
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,3498,779
( 9,657 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドットエンボス採用で吸収力アップ。
・パルプ繊維の結合を調整することで、さらにやわらかく。
・拭取った汚れを確認しやすい晒(ホワイト)タイプ。
・衛生的で開封しやすいミシン目入りポリ包装。
・パルプ100%。
【用途】
・除菌スプレー後の拭取り用。
・生産ラインの清掃として。
・試験器具の拭取り。
【材質】
・パルプ100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エリエール “プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらかプラス”の型番823354のページです。 型番823354に関する仕様情報を記載しております。
エリエール “プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらかプラス”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エリエール “プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらかプラス”
プロワイプ ソフトマイクロワイパー(723589)
プロワイプ ソフトタフタオル
プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ
プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150
プロワイプ ストロングタオルE40
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格10,34919,2638,15111,16011,44612,659
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目7日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス-
形状シートシートシートシートシート-
ホワイトホワイトブラウンホワイトホワイトホワイト
トラスココード250-4192828-5729776-3328342-8249375-5495592-5460
JANコード490201182354749020117258964902011703566490201170129649020117024224902011824919

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト