ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 電工ドラム(ブレーカー付) DNW-EC330-20A

日動 電工ドラム(ブレーカー付)

通常単価(税別)
71,697
税込単価
78,867
通常出荷日:2日目

【特長】・防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。・過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ブレーカー付
  • JANコード
    4937305059739
  • トラスココード
    252-2337
  • 質量(g)
    9700
  • 定格電流(A)
    5(全巻時)/19(全延時)
  • コンセント仕様定格
    3P・19A・250V アース付
  • コンセント仕様形状
    [[四相1]]
  • 温度センサー
    -
  • 通電ランプ
  • 接地端子
    -

ご注意

  • 200Vには単相と三相があり、コンセントとプラグの形状も数種ございます。
  • 形状が違うと使用できませんので、三相・単相、アース付・アースなし、定格15A・20A・30Aのどれかを必ずご確認下さい。
  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。
  • (形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

型番:

DNW-EC330-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコード質量(g)電線仕様長さ(m)
DNW-EC330-20A49373050597399700.030

DNW-EC330-20Aの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
三相200V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
4
コンセント個数
2
商品タイプ
コードリール
特徴
ブレーカー付
JANコード
4937305059739
トラスココード
252-2337
質量(g)
9700
定格電流(A)
5(全巻時)/19(全延時)
コンセント仕様定格
3P・19A・250V アース付
コンセント仕様形状
[[四相1]]
温度センサー
-
通電ランプ
接地端子
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DNW-EC330-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,697
( 78,867 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
・過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
・ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
【用途】
・工場・発電所・プラント設備・建設工事に。
・動力用電源を使用した機械や工具などの延長に。

ご注意

  • 200Vには単相と三相があり、コンセントとプラグの形状も数種ございます。
  • 形状が違うと使用できませんので、三相・単相、アース付・アースなし、定格15A・20A・30Aのどれかを必ずご確認下さい。
  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。
  • (形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日動 電工ドラム(ブレーカー付)の型番DNW-EC330-20Aのページです。 型番DNW-EC330-20Aに関する仕様情報を記載しております。
日動 電工ドラム(ブレーカー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日動 電工ドラム(ブレーカー付)
日動 防雨防塵型電工ドラム30M
防雨型センサーコード
電工ドラム 100V アースなし 50m
電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付き
防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格71,69722,6594,78628,84447,15027,858
通常出荷日2日目4日目1日目4日目1日目2日目
対応電圧(V)三相200V単相100V単相100V--単相100V
電線長さ(m)30300.5--20
電線太さ(mm2)220.75--2
電線芯数(C)422--3
コンセント個数231--3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト