17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハクゾウメディカル “エレファーゼH”

ハクゾウメディカル “エレファーゼH”【300個入り】

通常単価(税別)
6,2806,450
税込単価
6,9087,095
通常出荷日:1日目

【特長】・未滅菌のガーゼです。【用途】・出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護に。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 間口(mm)
    300
  • 奥行(mm)
    300
  • 質量(g)
    950.000
  • 材質1
    綿
  • 詳細タイプ
    エレファーゼH

ご注意

  • 1.体内に留置しないこと。
  • 2.本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  • 3.本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
  • 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココードタイプ
23300004958286710624261-0282
23300024958286710631261-0281二ツ折
23300044958286710648261-0284四ツ折
23300084958286710693261-0283八ツ折

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
4958286710631
261-0281
二ツ折
1パック

300個入り

4958286710648
261-0284
四ツ折
1パック

300個入り

4958286710693
261-0283
八ツ折
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,280
( 6,908 )
1日目
6,280
( 6,908 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・未滅菌のガーゼです。
【用途】
・出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護に。
【材質】
・綿

ご注意

  • 1.体内に留置しないこと。
  • 2.本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  • 3.本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
  • 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハクゾウメディカル “エレファーゼH”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハクゾウメディカル “エレファーゼH”
ハクゾウメディカル エレバンワイドDX
サポーター 快適フィット ひじ用
ラクールガードソフト M
快適腰サポーターワイド
バンテリンサポーター (腰用)
メーカーハクゾウメディカルハクゾウメディカルスリーエムジャパン東京硝子器械福徳産業興和新薬
通常価格6,280-1,792 -3,1804,3855,211 -4,361 -
通常出荷日1日目1日目4日目6日目4日目1日目〜
商品タイプその他-----
間口(mm)300-----
奥行(mm)300-----
質量(g)950.000-----
材質1綿-----

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト