17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナークッション2m 茶 BS-08

コーナークッション2m 茶

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目

【特長】・机や家具の角、危険箇所にはぶつかる前に貼るだけで簡単コーナークッションです。【用途】・衝突対...

詳細を確認

型番:

BS-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナタイプクッション
取付方法
貼付タイプ
材質
[その他] 発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材
ブラウン
幅×長さ (mm)
35×2000
厚み(mm)
3.5
JANコード
4968124213798
トラスココード
252-8444
質量(g)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机や家具の角、危険箇所にはぶつかる前に貼るだけで簡単コーナークッションです。
【用途】
・衝突対策に。
【材質】
・発泡ポリエチレン
・アクリル系粘着剤

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナークッション2m 茶の型番BS-08のページです。 型番BS-08に関する仕様情報を記載しております。
コーナークッション2m 茶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナークッション2m 茶
ゆびストッパー 2本入 茶
カーボーイ ゆびストッパー40cm
ベビー安心クッション ちび2P ブラック
カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア
カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格5001,4001,400950180230
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプコーナタイプクッションその他クッションその他クッション-コーナタイプクッション-
取付方法貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ-貼付タイプその他
材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材PVC/アクリル系粘着剤軟質塩化ビニール-塩化ビニール(PVC)NBR(発泡ゴム)
ブラウンブラウンホワイトクリア
幅×長さ (mm)35×2000215×400215×400---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト