17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナーゴムパット ちび4P ブラウン BS-12

コーナーゴムパット ちび4P ブラウン【4個入り】

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:1日目

【特長】・発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。【用途】・危険な角の安全対策に。【材...

詳細を確認
  • ブラウン
  • JANコード
    4968124213835
  • トラスココード
    252-8411
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    NBR
  • 厚さ(mm)
    6
  • 高さ(mm)
    22
  • タイプ
    コーナー
  • 横(mm)
    50
  • 縦(mm)
    50

型番:

BS-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

製品仕様

型番厚さ(mm)高さ(mm)
BS-12ブラウン622

BS-12の仕様・寸法情報

ブラウン
JANコード
4968124213835
トラスココード
252-8411
質量(g)
20
材質1
NBR
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
22
タイプ
コーナー
横(mm)
50
縦(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-12
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
【用途】
・危険な角の安全対策に。
【材質】
・NBR

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナーゴムパット ちび4P ブラウンの型番BS-12のページです。 型番BS-12に関する仕様情報を記載しております。
コーナーゴムパット ちび4P ブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーゴムパット ちび4P ブラウン
コーナーゴムパット ちび4P ブラック
コーナーゴムパット 小4P ブラック
ベビー安心クッション ちび2P ブラック
ベビー安心クッション 小2P ブラック
カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格6006006809501,100230
通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目1日目
ブラウン
JANコード496812421383549681242138594968124213828496812421394149681242139104968124213262
トラスココード252-8411252-8436252-8413252-8439252-8417854-7869
質量(g)202062.00055105.0005
材質1NBRNBRNBRNBRNBR-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト