17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベビー安心クッション ちびちび2P クリア BS-34

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベビー安心クッション ちびちび2P クリア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BS-34

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・透明素材のため対象物の風合いを損ねず目立ちません。
【用途】
・危険な角の安全対策に。
【材質】
・PVC

指定中の仕様・寸法情報

クリア
JANコード
4968124214153
トラスココード
252-8427
質量(g)
100
材質1
PVC
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
15
長さ(m)
0.4
幅(mm)
18
タイプ
ストレート

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト