17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナーゴムパット 小4P アイボリー BS-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コーナーゴムパット 小4P アイボリー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BS-10

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
【用途】
・危険な角の安全対策に。
【材質】
・NBR

指定中の仕様・寸法情報

アイボリー
JANコード
4968124213811
トラスココード
252-8443
質量(g)
62.000
材質1
NBR
厚さ(mm)
9
高さ(mm)
31
タイプ
コーナー
横(mm)
70
縦(mm)
70

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト