ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナーパットみつあし4P クリア【4個入り】

通常単価(税別)
540
税込単価
594
通常出荷日:1日目

【特長】・クリアなので貼っても目立ちにくいです・みつあしなので三方向からしっかりガードします【用途】・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BS-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

BS-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナタイプクッション
取付方法
貼付タイプ
材質
[その他] PVC/アクリル系粘着剤
クリア
縦×横×高さ (mm)
13×25×10
厚み(mm)
3
JANコード
4968124213736
トラスココード
252-8432
質量(g)
19
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-02
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアなので貼っても目立ちにくいです
・みつあしなので三方向からしっかりガードします
【用途】
・衝突の怪我防止に
【材質】
・PVC
・アクリル系粘着剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーパットみつあし4P クリアの型番BS-02のページです。 型番BS-02に関する仕様情報を記載しております。
コーナーパットみつあし4P クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーパットみつあし4P クリア
減速くん アスファルト用 TYPE4AS
車両対応 ゴム製ホース保護カバー ホースプロテクター(ホースブリッジ)
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
安全クッション コーナー用
コーナー用ガードパッド
メーカーカーボーイSUN SELFIWASAKIカーボーイミスミ日本緑十字社
通常価格54057,20010,0801352,460 -7,228 -
通常出荷日1日目5日目4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプコーナタイプクッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプその他貼付タイプ貼付タイプビス止め
材質PVC/アクリル系粘着剤その他その他塩化ビニール(PVC)NBR(発泡ゴム)軟質塩化ビニール
クリア黄/黒クリア-
縦×横×高さ (mm)13×25×10350×3000×45550×300×110--65×65×1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト