17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ ゆびストッパー40cm YS-03

カーボーイ ゆびストッパー40cm【2個入り】

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:1日目

【特長】・ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。【用途】・ドア、扉の...

詳細を確認

型番:

YS-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品仕様

型番質量(g)厚さ(mm)
YS-03ホワイト110.00015

YS-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
取付方法
貼付タイプ
材質
軟質塩化ビニール
ホワイト
幅×長さ (mm)
215×400
厚み(mm)
15
JANコード
4968124216584
トラスココード
268-8573
質量(g)
110
取付方法
貼付タイプ(両面テープ貼付済)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-03
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
【用途】
・ドア、扉の指挟み防止に。
【材質】
・軟質塩化ビニール(PVC)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボーイ ゆびストッパー40cmの型番YS-03のページです。 型番YS-03に関する仕様情報を記載しております。
カーボーイ ゆびストッパー40cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボーイ ゆびストッパー40cm
ゆびストッパー 2本入 茶
カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー
コーナークッション2m 茶
安心クッションL字型2m
コーナーゴムパット ちび4P ブラック
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格1,4001,4002305002,451600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他クッションその他クッション-コーナタイプクッション--
取付方法貼付タイプ貼付タイプその他貼付タイプ--
材質軟質塩化ビニールPVC/アクリル系粘着剤NBR(発泡ゴム)発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材--
ホワイトブラウンブラウン-
幅×長さ (mm)215×400215×400-35×2000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト