17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベビー安心クッション ちび2P ブラック BS-23

ベビー安心クッション ちび2P ブラック【2個入り】

通常単価(税別)
950
税込単価
1,045
通常出荷日:5日目

【特長】・発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。【用途】・危険な角の安全対策に。【材...

詳細を確認
  • JANコード
    4968124213941
  • トラスココード
    252-8439
  • 質量(g)
    55
  • 材質1
    NBR
  • 厚さ(mm)
    6
  • 高さ(mm)
    22
  • 長さ(m)
    0.4
  • 幅(mm)
    24
  • タイプ
    ストレート

型番:

BS-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
BS-234968124213941252-843955.000

BS-23の仕様・寸法情報

JANコード
4968124213941
トラスココード
252-8439
質量(g)
55
材質1
NBR
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
22
長さ(m)
0.4
幅(mm)
24
タイプ
ストレート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-23
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
【用途】
・危険な角の安全対策に。
【材質】
・NBR

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベビー安心クッション ちび2P ブラックの型番BS-23のページです。 型番BS-23に関する仕様情報を記載しております。
ベビー安心クッション ちび2P ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビー安心クッション ちび2P ブラック
ベビー安心クッション 小2P ブラック
コーナーゴムパット ちび4P ブラック
コーナーゴムパット ちび4P ブラウン
コーナーゴムパット 小4P ブラック
カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格9501,100600600680230
通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目1日目
ブラウン
JANコード496812421394149681242139104968124213859496812421383549681242138284968124213262
トラスココード252-8439252-8417252-8436252-8411252-8413854-7869
質量(g)55105.000202062.0005
材質1NBRNBRNBRNBRNBR-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト