17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 “使いきり三層式マスク” 7032W

川西 “使いきり三層式マスク”【50個入り】

通常単価(税別)
545
税込単価
600
通常出荷日:2日目

【特長】・3層構造で優れたフィルター機能です。・ノーズピース入りで、鼻にフィットします。・長時間の着用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 規格
    JIS
  • サイズ
    フリー
  • 横(mm)
    95
  • 構造
    3層
  • 縦(mm)
    175
  • BFE(細菌ろ過効率)
    99%以上
  • PFE(微粒子ろ過効率)
    99%以上
  • JANコード
    4906554162736
  • 質量(g)
    188.000
  • トラスココード
    256-4585
  • 材質1
    不織布:ポリプロピレン(PP)、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、ゴム:ポリウレタンゴム

型番:

7032W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

製品仕様

型番サイズ横(mm)縦(mm)
7032Wフリー95175

7032Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
規格
JIS
サイズ
フリー
横(mm)
95
構造
3層
縦(mm)
175
BFE(細菌ろ過効率)
99%以上
PFE(微粒子ろ過効率)
99%以上
JANコード
4906554162736
質量(g)
188.000
トラスココード
256-4585
材質1
不織布:ポリプロピレン(PP)、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、ゴム:ポリウレタンゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
7032W
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
545
( 600 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層構造で優れたフィルター機能です。
・ノーズピース入りで、鼻にフィットします。
・長時間の着用時でも耳に負担の少ない、ウレタン平ゴムを採用しています。
【用途】
・医療・介護・清掃作業。
【材質】
・不織布:ポリプロピレン(PP)●ノーズピース:ポリエチレン(PE)●ゴム:ポリウレタンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 “使いきり三層式マスク”の型番7032Wのページです。 型番7032Wに関する仕様情報を記載しております。
川西 “使いきり三層式マスク”のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
毎日仕事中に使用
3
満足度:3.0
耳も痛くならず使い心地も良かったです。 価格も安くたすかります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 “使いきり三層式マスク”
エコマスク(三層構造)
興和 “三次元マスク”
3層サージカルマスク
全身化学防護服 密閉服(使い捨て式)
TRUSCO 一般作業用マスク 3層タイプ (100枚入)
メーカー川西工業トラスコ中山興和新薬ミスミ重松製作所トラスコ中山
通常価格5451,4295041,143 -3,7961,133
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目5日目〜1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体-マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用-一般作業用
規格JIS-----
サイズフリー-----
横(mm)95-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト