ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ フロートゲージ (ドラム缶用) |
|
エスコ Φ711×229mm ドラム缶用じょうご |
|
ダイヤゴム 耐溶剤手袋 ダイローブ20 |
|
アサヒペン ポリペール缶 1L・2L |
|
古藤工業 自己融着性防食テープ K-450 |
型番
【特長】
・ドラム缶内の液体が一定量を超えるとゲージが上がり始め、オーバーフローを防止します。
・黄色のキャップを外してドラム缶の通気口へねじ込みます。
【用途】
・廃液処理や、空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止用に。
【材質】
・ポリエチレン



アクアシステム
簡易ドラム缶用液面計 E-C
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~