17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ 油汚れ用産業洗剤“ニュー3S”

通常単価(税別)
9,260
税込単価
10,186
通常出荷日:1日目

【特長】・工場や作業現場での油汚れ洗浄剤です。・中性タイプの産業用洗剤です。・5~400倍希釈使用です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 詳細タイプ
    油汚れ用産業洗剤
  • トラスココード
    256-8907
  • 容量(kg)
    18
  • JANコード
    4973512307942
  • 質量(g)
    19300.0
  • 材質1
    主成分:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です

型番:

30794
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30794の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
詳細タイプ
油汚れ用産業洗剤
トラスココード
256-8907
容量(kg)
18
JANコード
4973512307942
質量(g)
19300.0
材質1
主成分:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
30794
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,260
( 10,186 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や作業現場での油汚れ洗浄剤です。
・中性タイプの産業用洗剤です。
・5~400倍希釈使用です。
【用途】
・工場や作業現場での油汚れ洗浄剤に。
【材質】
・主成分:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ 油汚れ用産業洗剤“ニュー3S”の型番30794のページです。 型番30794に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ 油汚れ用産業洗剤“ニュー3S”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ 油汚れ用産業洗剤“ニュー3S”
有害金属除去剤エントレールB
B.I.B.専用ジアノックコック
カップ&ノズルセット
洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル
洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 本体
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格9,26018,100228918865,000
通常出荷日1日目4日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプ洗剤---洗剤洗剤
用途その他----その他
詳細タイプ油汚れ用産業洗剤-アルペット、ジアノック、ジアクリーナー泡タイプのB.I.B.タイプの専用コックサラヤ製品5kg、3kg、2kg専用カップ&ノズルセット--
トラスココード256-8907-816-2924816-2933470-5319495-6273
容量(kg)18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト