ファクトリーサプライ用品技術窓口

カベ用防水セメント 3kg C016 311801

カベ用防水セメント 3kg C016

通常単価(税別)
3,315
税込単価
3,647
通常出荷日:7日目

【特長】・コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。・容器をそのまま混合容器として使...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • グレー
  • JANコード
    4970925311801
  • トラスココード
    324-3184
  • 施工面積
    約2.3平方メートル
  • 容量(kg)
    3
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ポルトランドセメント、骨材、樹脂、添加剤
  • 硬化時間
    可使時間40分、硬化時間(接触):夏期(30℃)約1時間、標準期(20℃)約2時間、冬期(5℃)約3時間

ご注意

  • 液性:アルカリ性です。

型番:

311801
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

311801の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
グレー
JANコード
4970925311801
トラスココード
324-3184
施工面積
約2.3平方メートル
容量(kg)
3
質量(g)
3000.0
材質1
ポルトランドセメント、骨材、樹脂、添加剤
硬化時間
可使時間40分、硬化時間(接触):夏期(30℃)約1時間、標準期(20℃)約2時間、冬期(5℃)約3時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
311801
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,315
( 3,647 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。
・容器をそのまま混合容器として使用可能です。
・ハケで塗れるので簡単に補修ができます。
【用途】
・屋内外のコンクリート、モルタル、煉瓦などの簡易防水に。
【材質】
・ポルトランドセメント、骨材、樹脂、添加剤

ご注意

  • 液性:アルカリ性です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カベ用防水セメント 3kg C016の型番311801のページです。 型番311801に関する仕様情報を記載しております。
カベ用防水セメント 3kg C016のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カベ用防水セメント 3kg C016
外カベ・ブロック塀用セメント 3kg C013
外カベ・ブロック塀用セメント 750g C012
超速硬止水セメント 750g C011
防水セメント
500ml セメント防水剤
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンエスコエスコ
通常価格3,3152,8398831,048749 -600
通常出荷日7日目7日目7日目4日目1日目1日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤--
グレーグレーグレーグレー--
JANコード4970925311801497092531177149709253117644970925311757--
トラスココード324-3184324-3186324-3180324-3193--
施工面積約2.3平方メートル約0.052平方メートル約0.052平方メートル施工体積:0.4L--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト