17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック棚(100㎏タイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)

プラスチック棚(100㎏タイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)

通常単価(税別)
5,67911,942
税込単価
6,24713,136
通常出荷日:2日目

【特長】・脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。・(棚1枚につき脚4本収納可能)・脚部には倒れ対策とし...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
  • 均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
  • ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番間口奥行高さトラスココード
TPT-2342CA900mm450mm658mm262-9930
TPT-4343CA900mm450mm1229mm262-9919
TPT-6344CA900mm450mm1800mm262-9941

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
658
262-9930
6500.0
1個
3
1229
262-9919
10410.0
1個
4
1800
262-9941
14320.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,679
( 6,247 )
2日目
8,590
( 9,449 )
2日目
11,942
( 13,136 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
・(棚1枚につき脚4本収納可能)
・脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
・棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
・脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
・プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
  • 均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
  • ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチック棚(100㎏タイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック棚(100㎏タイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)
プラスチック棚(100kgタイプ) TPTシリーズ
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm、棚板なしタイプ)単体型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm、棚板なしタイプ)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,679-5,200 -91,596 -26,072 -31,019 -28,679 -
通常出荷日2日目1日目〜9日目1日目〜4日目4日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質プラスチックプラスチックスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型-単体型連結型追加(2本支柱)
間口(mm)900900962900473450
奥行(mm)450450578-604604
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト