17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラ棚用 棚板 900X450 ネオグレー

通常単価(税別)
1,5702,550
税込単価
1,7272,805
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。・棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
  • 均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
  • ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 均等積載量(kg/段)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

均等積載量

(kg/段)

トラスココード

JANコード

質量(g)

タイプ

適合本体

RoHS?最小発注数量
800
350
50
ネオグレー
-
-
1570.0
-
-
10
4個
800
350
50
ブラック
-
-
1570.0
-
-
10
4個
900
450
100
ネオグレー
262-9922
4550414116379
2530.0
棚板のみ
共通
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
1日目
1,570
( 1,727 )
2日目
2,550
( 2,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。
・棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
・プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
【セット内容】
・棚板1枚のみ

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
  • 均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
  • ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラ棚用 棚板 900X450 ネオグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラ棚用 棚板 900X450 ネオグレー
プラ棚用 脚のみ4本セット 高さ515mm用 ネオグレー
セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1200mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,570-1,170 -21,010 -16,491 -15,968 -16,856 -
通常出荷日1日目〜1日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション--軽量タイプ(~200Kg)-
材質プラスチックプラスチックスチールスチールスチールスチール
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト