ファクトリーサプライ用品技術窓口

甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030甲プロM2ゴム紐 24.0cm CJ030KPM2-24.0

甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030甲プロM2ゴム紐 24.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,080
税込単価
15,488

【特長】・足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。・(JIS記号M合格)・...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    甲プロテクタ
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    24
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4548890433035
  • トラスココード
    247-2726
  • 質量(g)
    1040
  • 材質1
    甲プロ:樹脂
  • 材質2
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3
    甲被:牛クロム革(型押)
  • 材質4
    中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格詳細
    JIS T8101 C1/S/P1/M/F1
  • タイプ
    紐式
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)

型番:

CJ030KPM2-24.0
解除
    数量:

    CJ030KPM2-24.0の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    安全靴
    規格
    JIS規格品
    形状
    長編上靴
    耐油性
    なし
    静電気帯電防止機能
    なし
    甲被タイプ
    甲プロテクタ
    カラー
    黒系
    サイズ(cm)
    24
    先芯
    あり
    色詳細
    ブラック
    JANコード
    4548890433035
    トラスココード
    247-2726
    質量(g)
    1040
    材質1
    甲プロ:樹脂
    材質2
    先芯:ワイド樹脂
    材質3
    甲被:牛クロム革(型押)
    材質4
    中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
    耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
    規格詳細
    JIS T8101 C1/S/P1/M/F1
    タイプ
    紐式
    足幅サイズ
    EEE
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CJ030KPM2-24.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,080
    ( 15,488 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。
    ・(JIS記号M合格)
    ・軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
    ・鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
    ・靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
    ・水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
    【用途】
    ・製造業、運輸業、建設業などに。
    【材質】
    ・甲プロ:樹脂
    ・先芯:ワイド樹脂
    ・甲被:牛クロム革(型押)
    ・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)

    ご注意

    • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
    • (JIS T8101安全靴の規定より)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030甲プロM2ゴム紐 24.0cmの型番CJ030KPM2-24.0のページです。 型番CJ030KPM2-24.0に関する仕様情報を記載しております。
    甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030甲プロM2ゴム紐 24.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました