甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐 26.0cm
- 通常単価(税別)
- 13,143円12,084円
- 税込単価
- 14,457円13,292円
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:6日目
【特長】・足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。・(JIS記号M合格)・軽量で親指を圧迫すること...
詳細を確認- 商品タイプ
- 安全靴
- 規格
- JIS規格品
- 形状
- 編上靴
- 耐油性
- なし
- 静電気帯電防止機能
- なし
- 甲被タイプ
- 甲プロテクタ
- カラー
- 黒系
- サイズ (cm)
26
- 先芯
- あり
- 色詳細
ブラック
- JANコード
4548890432700
- トラスココード
246-7972
- 質量(g)
1040
- 材質1
甲プロ:樹脂
- 材質2
先芯:ワイド樹脂
- 材質3
甲被:牛クロム革(型押)
- 材質4
中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
- 耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
- 規格詳細
JIS T8101 C1/S/P1/M/F1
- 足幅サイズ
EEE
ご注意
中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
(JIS T8101安全靴の規定より)
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
CJ020KPM2-26.0の仕様・寸法情報
JANコード
4548890432700
トラスココード
246-7972
材質2
先芯:ワイド樹脂
材質3
甲被:牛クロム革(型押)
材質4
中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
規格詳細
JIS T8101 C1/S/P1/M/F1
足幅サイズ
EEE
型番リスト
13,143円12,084円 ( 13,292円 ) | 6日目 |
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐 26.0cmの型番CJ020KPM2-26.0のページです。
型番CJ020KPM2-26.0に関する仕様情報を記載しております。
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐 26.0cmのレビュー
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。