17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトム 防水ラバーグローブ 1210-LL

アトム 防水ラバーグローブ

通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:2日目

【特長】・独自のコーティング技術で抜群の剥離強度を持っています。【用途】・農作業・土木建設・日曜大工・...

詳細を確認

型番:

1210-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズJANコード質量(g)
1210-LL497018112552580.000
1210-LL497018112553287.000
1210-M497018112551875.000

1210-LLの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
LL
ブラウン
JANコード
4970181125532
トラスココード
263-6342
質量(g)
87.000
材質1
表/天然ゴム 裏/綿100%
手のひら周り(cm)
23.8
全長(cm)
25.5
中指長さ(cm)
8
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1210-LL

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
LL
4970181125532
263-6342
87.000
23.8
25.5
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のコーティング技術で抜群の剥離強度を持っています。
【用途】
・農作業・土木建設・日曜大工・漁業水産加工・一般作業に
【材質】
・表/天然ゴム 裏/綿100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アトム 防水ラバーグローブの型番1210-LLのページです。 型番1210-LLに関する仕様情報を記載しております。
アトム 防水ラバーグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトム 防水ラバーグローブ
天然ゴム手袋 ラバーホープ
ラバーホープ 3双組
ラバーホープ(ジャージ付)
ラバーホープ ロング 30cm
ラバーホープ でら(M/L)
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格650528 -1,573571 -694 -890
通常出荷日2日目1日目〜4日目1日目1日目〜4日目
使用用途作業用--作業用--
商品タイプ天然ゴム--天然ゴム--
ブラウンブラウンブラウンブラウン濃茶
材質1表/天然ゴム 裏/綿100%-表:天然ゴム●裏:綿100%表:天然ゴム表:天然ゴム●裏:綿100%表:天然ゴム●裏:綿100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト