ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 27.5cm CJ020-27.5

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 27.5cm

通常単価(税別)
8,571
税込単価
9,428
通常出荷日:6日目

【特長】・軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。・鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    編上靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    27.5
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4548890432601
  • トラスココード
    247-2717
  • 質量(g)
    990
  • 材質1
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質2
    甲被:牛クロム革(型押)
  • 材質3
    中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 材質4
    靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格詳細
    JIS T8101 C1/S/P1/F1
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)

型番:

CJ020-27.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CJ020-27.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
[編上靴] 編上靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黒系
サイズ(cm)
27.5
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4548890432601
トラスココード
247-2717
質量(g)
990
材質1
先芯:ワイド樹脂
材質2
甲被:牛クロム革(型押)
材質3
中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
材質4
靴底:発泡ポリウレタン2層底
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
規格詳細
JIS T8101 C1/S/P1/F1
足幅サイズ
EEE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CJ020-27.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,571
( 9,428 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
・鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
・靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
・水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
【用途】
・製造業、運輸業、建設業などに。
【材質】
・先芯:ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(型押)
・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:発泡ポリウレタン2層底

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 27.5cmの型番CJ020-27.5のページです。 型番CJ020-27.5に関する仕様情報を記載しております。
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 27.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 27.5cm
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 27.0cm
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 25.5cm
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 26.5cm
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 27.0cm
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 27.0cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格8,5718,5718,5718,57111,8686,916
通常出荷日6日目4日目4日目4日目2日目2日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状編上靴編上靴編上靴編上靴半長靴短靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト