ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

作業用チェア φ315×H410-530 キャスター無 グレー

通常単価(税別)
10,3519,469
税込単価
11,38610,416
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子です。

型番:

L-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-60の仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
色詳細
グレー
座幅(mm)
315
トラスココード
503-5988
JANコード
4989999620023
質量(g)
3000
材質1
座部:ウレタン
材質2
脚部:スチール(粉体塗装)
座高(mm)(mm)
410~530
座上下昇降機能
ねじ式
内容量
1脚
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
L-60

内容量

RoHS?最小発注数量
1脚
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,3519,469
( 10,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用チェア φ315×H410-530 キャスター無 グレーの型番L-60のページです。 型番L-60に関する仕様情報を記載しております。
作業用チェア φ315×H410-530 キャスター無 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用チェア φ315×H410-530 キャスター無 グレー
作業用チェア φ315×H500-640 ブラック
作業用チェア ガス調整式 φ315×H490-660
作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック
作業用チェア ガス式 400×H410-520
作業用チェア ガス式 φ376×H470-640
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,35115,31626,21623,64729,11527,126
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型肘なし丸型・円型
色詳細グレーブラックブラックブラックブラックブラック
座幅(mm)315315315315400376
トラスココード503-5988503-6062503-6071503-6011352-5929352-5937
JANコード498999962002349899996200544989999790085498999975539849899998237214989999823738
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト