17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベース 太主柱タイプ SB-80P用部品

通常単価(税別)
1,0001,500
税込単価
1,1001,650
通常出荷日:2日目

【特長】・SB-80P用部品です。SB80P-MP:主柱SB80P-SP:支柱SB80P-GK:ゲージ...

詳細を確認

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • ステム取付可能径

  • 支柱長さ(mm)

  • 主柱長さ(mm)

  • ねじ径

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ベース寸法(幅)

(mm)

ベース寸法(奥行)

(mm)

ベース寸法(高さ)

(mm)

種類

支柱取付可能径

(mm)

主柱取付可能径

(mm)

ステム取付可能径

支柱長さ

(mm)

主柱長さ

(mm)

ねじ径

材質

最小発注数量
45
62
22
締付金具
Φ12
Φ14
-
-
-
-
スチール、プラスチック
1個
50
21
58
ゲージ取付金具
Φ12
-
Φ6、Φ8
-
-
-
スチール、プラスチック
1個
14
14
185
主柱
-
-
-
-
178
M8×1.25
スチール
1個
12
12
165
支柱
-
-
-
165
-
-
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
2日目
1,000
( 1,100 )
2日目
1,500
( 1,650 )
2日目
1,100
( 1,210 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SB-80P用部品です。
SB80P-MP:主柱
SB80P-SP:支柱
SB80P-GK:ゲージ取付金具
SB80P-CK:締付金具

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース 太主柱タイプ SB-80P用部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース 太主柱タイプ SB-80P用部品
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型 SB-80F用部品
マグネットベース ロックタイプ SB-100G用部品
ミニマグネットベース MB-7用部品
マグネットベース ミニタイプ SB-25M用部品
マグネットベース(支柱タイプ) 用パーツ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格1,000-3,8154,4624,6011,442 -930 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツ
パーツ区分支柱タイプ用フレキシブルタイプアームタイプ用アームタイプ用-支柱タイプ用
適用機種SB-80PSB-80FSB-100GMB-7SB-25M-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト