17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニマグネットベース MB-7用部品

通常単価(税別)
4,6013,809
税込単価
5,0614,190
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・MB-7用のミニロックアーム一式です。【用途】・MB-7用のミニロックアーム一式として

詳細を確認

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番:

MB7-LAS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB7-LASの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
パーツ区分
アームタイプ用
金具取付ねじ
M5×0.8
本体幅(mm)
97
本体高さ(mm)
25
本体奥行(mm)
50
適用機種
MB-7
アーム径(mm)
-
アーム長さ(mm)
164
材質
スチール

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB7-LAS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6013,809
( 4,190 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MB-7用のミニロックアーム一式です。
【用途】
・MB-7用のミニロックアーム一式として

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマグネットベース MB-7用部品の型番MB7-LASのページです。 型番MB7-LASに関する仕様情報を記載しております。
ミニマグネットベース MB-7用部品のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
測定具の保持
4
満足度:4.0
ダイヤルゲージを保持するために購入した。 事前に持っていたマグネットに取り付けて使用。 問題無く使えた。 いろいろな角度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマグネットベース MB-7用部品
マグネットベース ロックタイプ SB-100G用部品
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型 SB-80F用部品
マグネットベース フリーベースタイプ WMB-45FR
WMB-80G用部品 ロックアーム一式
WMB-100G用部品 ロックアーム一式
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格4,6014,4623,81525,0007,3238,094
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目2日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツ
パーツ区分アームタイプ用アームタイプ用フレキシブルタイプ-アームタイプ用アームタイプ用
金具取付ねじM5×0.8M8×1.25M8×1.25M8×P1.25(ベース・アーム)、M6×P1.0(アーム・クランプ部)M8×1.25M8×1.25
本体幅(mm)97724073--
本体高さ(mm)25210385348--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト