ツール用品技術窓口

マグネットベース フレキシブルタイプ 小型 SB-80F用部品

通常単価(税別)
3,815
税込単価
4,197
通常出荷日:2日目

【特長】・SB-80F用のフレキシブル主柱一式です。【用途】・SB-80F用のフレキシブル主柱一式とし...

詳細を確認

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番:

SB80F-MPS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB80F-MPSの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
パーツ区分
フレキシブルタイプ
主柱高さ(mm)
357
金具取付ねじ
M8×1.25
本体幅(mm)
40
本体高さ(mm)
385
本体奥行(mm)
27
適用機種
SB-80F
主柱径(mm)
φ16
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB80F-MPS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,815
( 4,197 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SB-80F用のフレキシブル主柱一式です。
【用途】
・SB-80F用のフレキシブル主柱一式として

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース フレキシブルタイプ 小型 SB-80F用部品の型番SB80F-MPSのページです。 型番SB80F-MPSに関する仕様情報を記載しております。
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型 SB-80F用部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型 SB-80F用部品
マグネットベース ロックタイプ SB-100G用部品
ミニマグネットベース MB-7用部品
[EA725T-133用]ゲージホルダー(アームのみ)EA725T-133B
[EA725T-132用]ゲージホルダー(アームのみ)EA725T-132B
マグネットベース TMB-80
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコエスコトラスコ中山
通常価格3,8154,4624,60110,3007,5605,681
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目4日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(支柱タイプ)
パーツ区分フレキシブルタイプアームタイプ用アームタイプ用アームタイプ用フレキシブルタイプ-
主柱高さ(mm)357--140355177
金具取付ねじM8×1.25M8×1.25M5×0.8M8M8M8×1.25
本体幅(mm)407297---

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト