17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC. PDT-3060SET

デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.

通常単価(税別)
29,049
税込単価
31,954
通常出荷日:5日目

【特長】・配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです【用途】・配線端子の締め付け作...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (N・m)
    3~60
  • 最小読取値 (N・m)
    0.01
  • 全長 (mm)
    230
  • 差込角(mm)
    9.5
  • JANコード
    4989530617604
  • 質量(g)
    1800
  • トラスココード
    226-1585

型番:

PDT-3060SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PDT-3060SETの仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
3~60
最小読取値(N・m)
0.01
全長(mm)
230
差込角(mm)
9.5
JANコード
4989530617604
質量(g)
1800
トラスココード
226-1585
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PDT-3060SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,049
( 31,954 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです
【用途】
・配線端子の締め付け作業に
【セット内容】
・ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3-060BN

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.の型番PDT-3060SETのページです。 型番PDT-3060SETに関する仕様情報を記載しております。
デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.
1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340
デジタルトルクレンチ SDT3-060
20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)
デジタルトルクツール
[充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JH
メーカースエカゲツールスエカゲツールSK-11エスコケニスエスコ
通常価格29,04941,03114,66850,666145,75725,040 -
通常出荷日5日目5日目3日目2日目8日目1日目
トルク調整範囲(N・m)3~6017.0~3403~6020~1006~30-
最小読取値(N・m)0.011.10.010.10.010.1
全長(mm)230640225327211-
差込角(mm)9.512.7----
JANコード49895306176044989530617574----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト