ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エンドレス研磨ベルト BGM-50用 アランダム【5個入り】

通常単価(税別)
1,700
税込単価
1,870
通常出荷日:1日目

【特長】・BGM-50用エンドレス研磨ベルトです。【用途】・鋼材用【材質】・砥粒:アランダム砥粒(AA...

詳細を確認
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

型番:

00306078
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

00306078の仕様・寸法情報

粒度(#)
150
幅(mm)
50
長さ(mm)
710
砥粒
AA
形状
ベルト形状
適合機種
BGM-50
JANコード
4549115145290
トラスココード
206-3642
質量(g)
232.000
材質1
砥粒:アランダム砥粒(AA)
砥材
アランダム砥粒(AA)
粒度
150
-
-

型番リスト

表示件数
型番
00306078
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BGM-50用エンドレス研磨ベルトです。
【用途】
・鋼材用
【材質】
・砥粒:アランダム砥粒(AA)

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレス研磨ベルト BGM-50用 アランダムの型番00306078のページです。 型番00306078に関する仕様情報を記載しております。
エンドレス研磨ベルト BGM-50用 アランダムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレス研磨ベルト BGM-50用 アランダム
エンドレス研磨ベルト BG-100・BGH-100用 アランダム
KGS研削研磨用ダイヤモンドベルト(20×520mm)
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用
ベルトサンダー用パーツ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)サンゴバン日本精密機械工作日本精密機械工作オフィスマイン
通常価格1,7006,8099,888 -5,6703,900 -8,840 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
粒度(#)150320----
幅(mm)5010020108100
長さ(mm)710915520330300260
砥粒AAAA:ダイヤモンドセラミックZアランダム
形状ベルト形状ベルト形状----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト