ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エンドレス研磨ベルト BG-100・BGH-100用 アランダム【10個入り】

通常単価(税別)
6,809
税込単価
7,490
通常出荷日:1日目

【特長】・BG-100・BGH-100用エンドレス研磨ベルトです。【材質】・砥粒:アランダム砥粒(AA...

詳細を確認
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

型番:

00939711
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

00939711の仕様・寸法情報

粒度(#)
320
幅(mm)
100
長さ(mm)
915
砥粒
AA
形状
ベルト形状
適合機種
BG-100・BGH-100用
JANコード
4549115145436
トラスココード
206-3656
質量(g)
820
材質1
砥粒:アランダム砥粒(AA)

型番リスト

表示件数
型番
00939711
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,809
( 7,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BG-100・BGH-100用エンドレス研磨ベルトです。
【材質】
・砥粒:アランダム砥粒(AA)

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレス研磨ベルト BG-100・BGH-100用 アランダムの型番00939711のページです。 型番00939711に関する仕様情報を記載しております。
エンドレス研磨ベルト BG-100・BGH-100用 アランダムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレス研磨ベルト BG-100・BGH-100用 アランダム
エンドレス研磨ベルト BGM-50用 アランダム
エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用
リコーズベルト Z7 100×915
KGS研削研磨用ダイヤモンドベルト(20×520mm)
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)トラスコ中山理研コランダムサンゴバン日本精密機械工作
通常価格6,8091,7003,929 -1,188 -9,888 -5,670
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
粒度(#)320150----
幅(mm)100501001002010
長さ(mm)915710915915520330
砥粒AAAAAA(A)砥材:ジルコニア砥粒(Z):ダイヤモンドセラミック
形状ベルト形状ベルト形状----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト